ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3M エーワン セルフラベル 青枠 (18枚入)【18個入り】

3M エーワン セルフラベル 青枠 (18枚入) 03005
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円
通常出荷日:2日目

【特長】・表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。【用途】・シートサイズ90mm×150mm...

詳細を確認

型番:

03005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (18個入り)

03005の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
03005
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620円
( 682円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。
【用途】
・シートサイズ90mm×150mm
・ラベルサイズ15mm×45mm15面18シート270片入
【商品仕様】
・縦(mm):15
・色:青
・面付:5列×3段(15面)
・1パック内:270片
・横(mm):45
・パック入数(枚):18
・厚さ:0.09mm
・シートサイズ:150×90mm
・JANコード:4906186030052
・トラスココード:835-5089
・質量:45g
【材質/仕上】
・上質紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M エーワン セルフラベル 青枠 (18枚入)の型番03005のページです。 型番03005に関する仕様情報を記載しております。
3M エーワン セルフラベル 青枠 (18枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M エーワン セルフラベル 青枠 (18枚入)
3M エーワン セルフラベル 赤枠 (18枚入)
3M エーワン ラベルシール プリンタ兼用 強粘着18面 (18枚入)
3M エーワン ラベルシール プリンタ兼用 強粘着10面 (18枚入)
3M エーワン 特殊ラベル (1枚入)
3M エーワン 特殊ラベル (1枚入)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格620円732円1,039円1,039円732円620円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました