ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm

TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm S-150R
  • TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先を丸くした安全設計です。・下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。・ハンドル...

詳細を確認
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

型番:

S-150R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-150Rの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
2
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
JANコード
4989999439069
質量(g)
43.000
トラスココード
831-5320
材質1
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質2
グリップ:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-150R
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971円
( 1,068円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先を丸くした安全設計です。
・下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
・ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
・グリップ:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mmの型番S-150Rのページです。 型番S-150Rに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスはさみ 先丸安全型 150mm
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 150mm
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mm
TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm
TRUSCO ステンレスはさみ 薄刃細工用 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート 175mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格971円971円1,046円3,802円1,093円1,236円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)222322
刃長(mm)6060751057575
全長(mm)150150175240175175
JANコード498999943906949899994390524989999439076498999943911349899994391064989999439083
質量(g)43.00042.00048.000146.50045.00048.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました