ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mm

TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mm S-175B
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃渡り75mmのオーソドックスタイプです。・ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA...

詳細を確認
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

S-175B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-175Bの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
2
刃長(mm)
75
全長(mm)
175
JANコード
4989999439076
質量(g)
48.000
トラスココード
831-5321
材質1
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
材質2
グリップ:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-175B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046円
( 1,151円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃渡り75mmのオーソドックスタイプです。
・ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
・グリップ:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mmの型番S-175Bのページです。 型番S-175Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ ベーシック 150mm
TRUSCO ステンレスはさみ 薄刃細工用 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ 粘着テープ用フッ素コート 175mm
TRUSCO ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き 175mm
TRUSCO フッ素コートはさみ 240mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,046円971円1,093円1,236円1,135円3,802円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)222223
刃長(mm)7560757575105
全長(mm)175150175175175240
JANコード498999943907649899994390524989999439106498999943908349899994390904989999439113
質量(g)48.00042.00045.00048.00045.000146.500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました