ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

バーテック バーキンタ ボードマーカー 本体-青 インク-緑 BCBMK-BG

バーテック バーキンタ ボードマーカー 本体-青 インク-緑 BCBMK-BG 66210100
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属検出機で検出可能です。・異物混入リスクを低減します。【用途】・ホワイトボード用(水性)マ...

詳細を確認
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番:

66210100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66210100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
66210100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000円
( 3,300円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出機で検出可能です。
・異物混入リスクを低減します。
【用途】
・ホワイトボード用(水性)マーカーです。
【商品仕様】
・タイプ:水性
・色:緑
・芯径(mm):4
・サイズ:130mm×15mm
・本体色:青
・インク色:緑
・キャップ部分も金属検出機に反応。
・JANコード:4513841201193
・トラスココード:856-3121
・質量:18g

ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーテック バーキンタ ボードマーカー 本体-青 インク-緑 BCBMK-BGの型番66210100のページです。 型番66210100に関する仕様情報を記載しております。
バーテック バーキンタ ボードマーカー 本体-青 インク-緑 BCBMK-BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーテック バーキンタ ボードマーカー 本体-青 インク-緑 BCBMK-BG
たくみ ペイントマーカー 青
サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキ 青
建築用シャープペンシル1.3本体
uni 水性顔料マーカー ユニポスカ細字 黄緑
玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体
メーカーバーテックたくみサクラクレパス祥碩堂三菱鉛筆祥碩堂
通常価格3,000円638円7,816円1,008円 -588円1,008円
通常出荷日6日目4日目1日目4日目9日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました