17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO マグネットハンド 400mm
  • TRUSCO マグネットハンド 400mm

TRUSCO マグネットハンド 400mm

通常単価(税別)
7,390円~22,113円
税込単価
8,129円~24,324円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。・吸着物の除去はスライドハンドルを...

詳細を確認
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
  • 材質2
    本体:ステンレス(SUS201)
  • 材質3
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • マグネット径(mm)
    25.4
  • 吸着力(N)
    22

ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TMGB-400

TRUSCO マグネットハンド 400mm TMGB-400図面

TMGB-600

TRUSCO マグネットハンド 400mm TMGB-600図面

TMGB-900

TRUSCO マグネットハンド 400mm TMGB-900図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4989999455960
1100.000
856-6668
1040
1個
4989999455977
510.000
856-6669
406
1個
4989999455984
610.000
856-6670
600
1個
4989999455991
800.000
856-6671
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,113円
( 24,324円 )
1日目
7,390円
( 8,129円 )
4日目
14,516円
( 15,968円 )
4日目
16,420円
( 18,062円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。
・吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
・伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。
・機械組立加工工場に最適です。
【用途】
・水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。
・狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。
・落ちたネジ等を拾う時に。
・組み立て・修理工場。
・機械加工工場。

ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO マグネットハンド 400mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO マグネットハンド 400mm
マグネットキャッチ(フレキシブル)
マグネットハンド(アンテナ式)
ハンドマグネット 吸着力29.4N
TRUSCO プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)
マグネット ロングキャッチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SK-11
通常価格7,390円-1,317円1,146円 -4,300円257円2,210円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目4日目
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:フェライト磁石--
材質2本体:ステンレス(SUS201)本体:スチール+クロムメッキ本体:スチール+クロムメッキ本体:ABS樹脂--
材質3グリップ:ポリプロピレン(PP)グリップ:ABS樹脂-吸着面:ステンレス(SUS304)--
マグネット径(mm)25.41311---
吸着力(N)226.91029.4--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト