ツール用品技術窓口

スーパーマグネットキャッチ

通常単価(税別)
1,632円
税込単価
1,795円
通常出荷日:1日目

【特長】・自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトです。・手の届かない所、手の入らない所に便利です。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842250190
  • 質量(g)
    202.000
  • トラスココード
    777-7841
  • 材質1
    磁石:ネオジウム磁石
  • マグネット径(mm)
    10
  • 全長(mm)
    600
  • 材質2
    磁石取付部:真鍮
  • 材質3
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質4
    本体:鉄+クロームメッキ(フレキシブル)

型番:

NO9750
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO9750の仕様・寸法情報

JANコード
4906842250190
質量(g)
202.000
トラスココード
777-7841
材質1
磁石:ネオジウム磁石
マグネット径(mm)
10
全長(mm)
600
材質2
磁石取付部:真鍮
材質3
グリップ:ABS樹脂
材質4
本体:鉄+クロームメッキ(フレキシブル)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO9750
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,632円
( 1,795円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトです。
・手の届かない所、手の入らない所に便利です。
【用途】
・自動車整備関連・工場内でのパーツ採取、機械整備のメンテナンスに。
【材質】
・磁石:ネオジウム磁石
・磁石取付部:真鍮
・グリップ:ABS樹脂
・本体:鉄+クロームメッキ(フレキシブル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマグネットキャッチの型番NO9750のページです。 型番NO9750に関する仕様情報を記載しております。
スーパーマグネットキャッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械周りの掃除
5
満足度:5.0
機械周りにこぼれて落ちている金属を拾い上げるのに使用しました、以前は短いマグネットキャッチを使用していたので屈む必要があ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーマグネットキャッチ
ハンディホルダ
マグネットキャッチ(フレキシブル)
HAZET 3本爪式ピックアップツール
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
LED マグネットバー
メーカーサンフラッグカネテックトラスコ中山HAZETウィザ(旧:グレートツール)SK-11
通常価格1,632円51,999円1,317円17,537円892円 -2,458円
通常出荷日1日目5日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード4906842250190-----
質量(g)202.000-----
トラスココード777-7841-----
材質1磁石:ネオジウム磁石-----
マグネット径(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました