ツール用品技術窓口
スリーエムジャパン
ラジアル・ブリッスルディスク
スリーエムジャパン
通常価格(税別):248円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
通常価格(税別):3,623円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミニター
ホールブラシ
ミニター
通常価格(税別):3,289円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用
トラスコ中山
通常価格(税別):3,470円~
通常出荷日:在庫品1日目
スギヤス
ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー
通常価格(税別):443,411円~
通常出荷日:11日目 ~
アイリスオーヤマ
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):1,290円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です【用途】・各...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,094円 ( 4,503円 ) | 1日目 |
4,094円 ( 4,503円 ) | 1日目 |
4,094円 ( 4,503円 ) | 1日目 |
4,094円 ( 4,503円 ) | 1日目 |
4,094円 ( 4,503円 ) | 4日目 |
4,306円 ( 4,737円 ) | 1日目 |
4,306円 ( 4,737円 ) | 1日目 |
3,985円 ( 4,384円 ) | 1日目 |
4,564円 ( 5,020円 ) | 1日目 |
4,564円 ( 5,020円 ) | 1日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 1日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 1日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 1日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 1日目 |
3,856円 ( 4,242円 ) | 1日目 |
4,048円 ( 4,453円 ) | 1日目 |
4,048円 ( 4,453円 ) | 1日目 |
4,048円 ( 4,453円 ) | 1日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 1日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 1日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 1日目 |
【特長】
・耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です
【用途】
・各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに





トラスコ中山
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適しています。<br />金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離などにおススメです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ
4通常価格(税別):2,131円~

SUN POWER
真鍮コンデンサーブラシ(BS)
5通常価格(税別):913円~

SUN POWER
PPコンデンサーブラシ(ポリプロピレン)
4.3通常価格(税別):374円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,312円~

ユーコーコーポレーション
フレックスホーン(BCタイプ)
3.3通常価格(税別):4,394円~

SUN POWER
豚毛コンデンサーブラシ CD
5通常価格(税別):390円~

スリーエムジャパン
ラジアル・ブリッスルディスク
4通常価格(税別):248円~

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,307円~

バーテック
マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)
0通常価格(税別):4,376円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ