17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超硬ロータリーバー
ニコルソン
ネジピンゲージ RA
新潟精機(SK)
直尺 ステン
シンワ測定
  • <
  • >
ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ
  • ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ

ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ

通常単価(税別)
693円~1,600円
税込単価
762円~1,760円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボール形状で掴みやすいです。・磁力が強いネオジム磁石です。【用途】・センサーやモーター部品、...

詳細を確認
  • 吸着力 (N)
    -
  • 色
    ゴールド
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
  • 形状
    ボール型

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ネオジム磁石 ボール型 外径3mm ゴールド 1個入の仕様

ネオジム磁石 ボール型 ゴールド の製品イメージ

ネオジム磁石 ボール型 ゴールド の製品イメージ

  • 吸着力(N):-
  • 色:ゴールド
  • 外径:3mm

ネオジム磁石の特長

  • ネオジム磁石は、現在市場に出まわっている中では最も強力な磁場を作り出す磁石。
  • 用途によって丸型/角型/リング型などに加工可能で、機械的強度に優れる。
  • サビやすいためネオジム磁石はメッキ表面加工。
  • 熱に弱いため約80℃以下での使用が条件。
  • マグネットの中で一番吸着力が強いため、製品の小型化/軽量化が可能。
  • 何回でも脱着が可能。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表面磁束密度

(T)

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.32
4989999498950
836-4843
0.100
3
-
1個
0.45
4989999498967
836-4844
0.500
5
-
1個
0.55
4989999498974
836-4845
2.000
8
-
1個
0.58
4989999498981
836-4846
3.900
10
-
1個
0.65
4989999498998
836-4847
13.000
15
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
1日目
718円
( 790円 )
1日目
885円
( 974円 )
4日目
1,111円
( 1,222円 )
1日目
1,600円
( 1,760円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール形状で掴みやすいです。
・磁力が強いネオジム磁石です。
【用途】
・センサーやモーター部品、装飾用として。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石(ボール型)ゴールドメッキ
ネオジム磁石(ボール型) ゴールドメッキ
ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
ネオジム磁石(ボール型)シルバーメッキ
ネオジム磁石(丸形)
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格693円-2,347円 -2,411円 -706円 -2,180円 -2,288円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
吸着力(N)-----63.7
色ゴールドゴールドシルバーシルバー--
材質1マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石
形状ボール型ボール型ボール型ボール型丸型-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト