ツール用品技術窓口
トラスコ中山
シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,115円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット
トラスコ中山
通常価格(税別):6,570円~
通常出荷日:1日目 ~
SK-11
ミニクランプ MC-4~8
SK-11
通常価格(税別):842円~
通常出荷日:在庫品1日目
TAKAGI
強力型Cクランプ 25mm
TAKAGI
通常価格(税別):537円~
通常出荷日:在庫品1日目
スーパーツール
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼
スーパーツール
通常価格(税別):1,667円~
通常出荷日:1日目
ナベヤ
バースクリュー
ナベヤ
通常価格(税別):4,111円~
通常出荷日:在庫品1日目
スーパーツール
コンクリート二次製品用吊クランプ(カム式)
スーパーツール
通常価格(税別):16,001円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 シルバー
シンワ測定
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目
【用途】・シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。・シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・...
詳細を確認
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,027円 ( 1,130円 ) | 1日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 1日目 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 2日目 |
1,374円 ( 1,511円 ) | 1日目 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 1日目 |
2,745円 ( 3,020円 ) | 1日目 |
3,131円 ( 3,444円 ) | 1日目 |
4,583円 ( 5,041円 ) | 2日目 |
8,296円 ( 9,126円 ) | 1日目 |
10,929円 ( 12,022円 ) | 1日目 |
【用途】
・シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。
・シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):460円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

トラスコ中山
L型クランプ (標準型)
4通常価格(税別):2,430円~

スーパーツール
クロークランプ
4通常価格(税別):3,353円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,056円~

SK-11
ミニクランプ MC-4~8
3通常価格(税別):842円

ウィザ(旧:グレートツール)
クイックバークランプ GTQC
5通常価格(税別):716円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ