ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼

型番:

FCWD210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FCWD210の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
JANコード
4967521145879
トラスココード
813-0654
質量(g)
300
材質1
特殊鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
FCWD210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667円
( 1,834円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・スーパーセッターシリーズ部品
【商品仕様】
・FCW210用おねじ・ハンドル付
・スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)
・JANコード:4967521145879
・トラスココード:813-0654
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・特殊鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼の型番FCWD210のページです。 型番FCWD210に関する仕様情報を記載しております。
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ),材質:特殊鋼
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター,材質:特殊鋼
スーパー ス-パ-セツタ-オネジヨウアダプター,材質:特殊鋼
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,667円3,052円2,829円4,427円19,041円15,303円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツ本体本体
JANコード496752114587949675210841164967521084093496752108408649675210840004967521083980
トラスココード813-0654813-0673813-0658813-0656813-0671813-0669
質量(g)300100.0100.050020001400.0
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました