ファクトリーサプライ用品技術窓口
ニコテック
ハイスバイメタルホールソー
ニコテック
通常価格(税別):6,583円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
超硬ステンレスホールカッター TTG
トラスコ中山
通常価格(税別):3,648円~
通常出荷日:1日目 ~
ウイニングボアー
ハイスピードカッター(超硬ホールソー)
ウイニングボアー
通常価格(税別):4,601円~
通常出荷日:1日目 ~
マーベル
ST型 超硬ホールソー
マーベル
通常価格(税別):3,124円~
通常出荷日:5日目 ~
SK-11
超硬ホールソー W刃
SK-11
通常価格(税別):4,497円~
通常出荷日:3日目
ミヤナガ
ホールソー278P パイプ用
ミヤナガ
通常価格(税別):17,800円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):561円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,329円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました【用途】・被削材:ステンレス、...
詳細を確認| BW45 | 【特長】 ・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材。 【商品仕様】 ・刃径(mm):45 ・シャンク径(mm):10 ・ふところ深さ(mm):27 ・刃厚(mm):0.9 ・有効長(mm):ステンレス:3mm、鉄板:3.2mm ・JANコード:4993452035453 ・トラスココード:836-7966 ・質量:215g 【材質/仕上】 ・刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ) ・センタードリル:高速度鋼(SKH-51) |
|---|---|
| BW50 | 【特長】 ・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材。 【商品仕様】 ・刃径(mm):50 ・シャンク径(mm):10 ・ふところ深さ(mm):27 ・刃厚(mm):0.9 ・有効長(mm):ステンレス:3mm、鉄板:3.2mm ・JANコード:4993452035507 ・トラスココード:836-7967 ・質量:240g 【材質/仕上】 ・刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ) ・センタードリル:高速度鋼(SKH-51) |
| BW53 | 【特長】 ・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材。 【商品仕様】 ・刃径(mm):53 ・シャンク径(mm):10 ・ふところ深さ(mm):27 ・刃厚(mm):0.9 ・有効長(mm):ステンレス:3mm、鉄板:3.2mm ・JANコード:4993452035538 ・トラスココード:836-7968 ・質量:257g 【材質/仕上】 ・刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ) ・センタードリル:高速度鋼(SKH-51) |
| BW55 | 【特長】 ・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材。 【商品仕様】 ・刃径(mm):55 ・シャンク径(mm):10 ・ふところ深さ(mm):27 ・刃厚(mm):0.9 ・有効長(mm):ステンレス:3mm、鉄板:3.2mm ・JANコード:4993452035552 ・トラスココード:836-7969 ・質量:275g 【材質/仕上】 ・刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ) ・センタードリル:高速度鋼(SKH-51) |
| BW60 | 【特長】 ・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材。 【商品仕様】 ・刃径(mm):60 ・シャンク径(mm):10 ・ふところ深さ(mm):27 ・刃厚(mm):0.9 ・有効長(mm):ステンレス:3mm、鉄板:3.2mm ・JANコード:4993452035606 ・トラスココード:836-7970 ・質量:293g 【材質/仕上】 ・刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ) ・センタードリル:高速度鋼(SKH-51) |
| BW65 | 【特長】 ・ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材。 【商品仕様】 ・刃径(mm):65 ・シャンク径(mm):10 ・ふところ深さ(mm):27 ・刃厚(mm):0.9 ・有効長(mm):ステンレス:3mm、鉄板:3.2mm ・JANコード:4993452035651 ・トラスココード:836-7971 ・質量:311g 【材質/仕上】 ・刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ) ・センタードリル:高速度鋼(SKH-51) |

大見工業
SPホールカッター

マーベル
ST型 超硬ホールソー

大見工業
FAホールカッター(深穴用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
超硬ステンレスホールカッター TTG
4.1通常価格(税別):3,648円~

トラスコ中山
E型ホールカッター(電気ドリル専用)
4通常価格(税別):2,443円~

ユニカ
超硬ホールソーメタコアトリプル
5通常価格(税別):972円~

トラスコ中山
TSLホールカッター(コバルトバイメタル刃)
4.8通常価格(税別):2,465円~

ウイニングボアー
ハイスピードカッター(超硬ホールソー)
4.5通常価格(税別):4,601円~

ハウスビーエム
トリプル 超硬ロングホルソー(回転用)
4.5通常価格(税別):4,106円~

KIDRIL
六角軸ビニールホルソー
0通常価格(税別):2,687円~

ハウスビーエム
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)
5通常価格(税別):2,135円~

大見工業
超硬ロングホールカッター
4通常価格(税別):5,331円~