17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

rose シャンク固定ケース トップバックI(TPK-I)

rose シャンク固定ケース トップバックI(TPK-I)
  • rose シャンク固定ケース トップバックI(TPK-I)
通常単価(税別)
53円~59円
税込単価
58円~65円
通常出荷日:4日目

【特長】・シャンク固定機能付ケースです。【用途】・工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。【材質】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

有効長(mm)

外形寸法(mm)高さ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4560251831960
7.000
835-9195
88
84
88
対応
1個
4560251831977
8.000
835-9196
114
108
114
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53円
( 58円 )
4日目
59円
( 65円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク固定機能付ケースです。
【用途】
・工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・フタ:ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

rose シャンク固定ケース トップバックI(TPK-I)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
rose シャンク固定ケース トップバックI(TPK-I)
ドリルケース(ケースのみ)(タップ&ドリル用)
リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)
フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー
スパナ TRシリーズ
焼付き防止剤
メーカーROSE PLASTICHEWITT日本精密機械工作オーエスジー不二越住友電工ハードメタル
通常価格53円-2,601円2,179円 -3,057円 -1,016円 -1,520円
通常出荷日4日目5日目1日目〜3日目3日目3日目
材質1本体:ポリエチレン(PE)-----
材質2フタ:ポリプロピレン(PP)-----
奥行(mm)17-----
収納本数(本)1-----
色ナチュラル-----

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト