ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ZEBRA(ゼブラ) シャーボX ST3

通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円
通常出荷日:4日目

【特長】・創造をうながすこだわりの仕様

  • ボールペン替芯・入力ペン替芯およびシャープ部機構は含まれておりません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681631216
1本
1個
シルバー
4901681631278
1本
1個
ホワイト
4901681631261
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,772円
( 4,149円 )
4日目
3,772円
( 4,149円 )
4日目
3,772円
( 4,149円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・創造をうながすこだわりの仕様

ご注意

  • ボールペン替芯・入力ペン替芯およびシャープ部機構は含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZEBRA(ゼブラ) シャーボX ST3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZEBRA(ゼブラ) シャーボX ST3
クリップ-オンスリム3C B3A5シリーズ
サラサ3 ボールペン ノック式
クリップ-オンG 3C
クリップ-オンG 2CE
クリップ-オンマルチ1000
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格3,772円549円586円544円 -513円1,054円
通常出荷日4日目4日目4日目〜3日目〜4日目4日目〜
商品タイプカスタマイズペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
詳細タイプホルダーノック式ノック式ノック式ノック式ノック式
最大軸径(mm)11.210.813.513.213.214.0
長さ(mm)138.1143.1143.1143.0143.0148.7
仕様替消しゴム:X-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト