ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
アキレス アキレス セイデンF |
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |

クリーンルーム内での書類の保管に使用可能な導電性ファイルで、湿度依存性がなく、耐摩耗性にも優れています...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
125,564円 ( 138,120円 ) | 19日目 |
72,738円 ( 80,012円 ) | 8日目 |
101,183円 ( 111,301円 ) | 12日目 |
58,488円 ( 64,337円 ) | 65日目 |
クリーンルーム内での書類の保管に使用可能な導電性ファイルで、湿度依存性がなく、耐摩耗性にも優れています。



トラスコ中山
コーナーエコクッション
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンクッション
4通常価格(税別):4,455円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~