17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準形圧力スイッチ

通常単価(税別)
6,7569,181
税込単価
7,43210,099
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用形圧力スイッチ【用途】・冷暖房、空調、各種産業装置用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    圧力センサー
  • 復帰作動
    無し
  • 継手
    (B)フレア継手Φ1/4
  • 質量 (kg)
    0.33
  • 最低温度調整範囲 (℃)
    -15
  • 最高温度調整範囲 (℃)
    15
  • 入切温度差 最大 (℃)
    15
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

SNS形

  • 信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用形圧力スイッチです。

HNS 形

  • 高圧制御用の圧力スイッチです。入切圧力差は固定です。手動復帰形も有ります。

共通仕様

  • 流体温度:-20~+120℃
  • 使用周囲温度:-20~+70℃

製品仕様

標準形圧力スイッチ
カタログ番号調整範囲(MPa)入力圧力差(MPa)最高使用
圧力
(MPa)
気密試験
圧力
(MPa)
寸法(mm)納入時設定値
(MPa)
質量(kg)
形式接点形式圧力復帰作動特殊用途継手最低最高最小最大AB回路切回路入
SNS-C101W(B)
U
G
M
K
L
-0.060.10.0150.50.30.3311322.40.0250.050.33
02W.P-0.020.20.0250.1540.50.5599.4
03-0.060.30.0350.211.10.050.15
040.40.041.51.6596.50.10.2
06N.W.P0.60.06〔0.08〕0.40.20.30.33〔0.32〕
100.110.1〔0.12〕0.30.40.6
20-0.520.20.533.395.618.41.21.50.33
30N.W.P30.313.3493.222.50.33〔0.32〕
35W.P13.50.51.53.84.62.530.33
02M2-0.020.2圧力上昇時
手動復帰※1
圧力下降時
自動作動
0.50.5599.422.40.025手動復帰
06N.W.P-0.060.61.56.6596.50.20.33〔0.32〕
300.533.3493.218.42
  • 特殊用途のN はステンレスベローズ形、W は防滴形、P は防水形です。
  • 継手のB はフレア継手ですが、φ1/4 形(標準)のB は省略します。
  • 入切圧力差、質量の〔 〕数値はN 形の場合です。 ・納入時設定値は上昇点基準です。
  • ステンレスベローズ形の継手形状はRc(FPT)1/4(記号G)のみです。
    ※ 1 規定圧力以上上昇後にリセットボタンを押してください。
  • 圧力区分

02:約0.04MPa
06:約0.1MPa
30:約0.5MPa

  • 標準付属品

1/4 フレアナット
本体取付板(SNS-AE01)
ばね座金付M4×8 ねじ4 個

外形図

標準形圧力スイッチ

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 最低調整範囲(MPa)

  • 最高調整範囲(MPa)

  • 最小入切圧力差(MPa)

  • 最大入切圧力差(MPa)

  • 最高使用圧力(MPa)

  • 気密試験圧力(MPa)

  • 寸法

  • 納入時設定値・回路切(MPa)

  • 納入時設定値・回路入(MPa)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

最低調整範囲

(MPa)

最高調整範囲

(MPa)

最小入切圧力差

(MPa)

最大入切圧力差

(MPa)

最高使用圧力

(MPa)

気密試験圧力

(MPa)

寸法

納入時設定値・回路切

(MPa)

納入時設定値・回路入

(MPa)

最小発注数量
-0.06
0.1
0.015
0.05
0.3
0.33
A113、B22.4mm
0.025
0.05
1個
-0.02
0.2
0.025
0.15
0.5
0.55
A99.4、B22.4mm
0.025
0.05
1個
-0.06
0.3
0.035
0.2
1
1.1
A99.4、B22.4mm
0.05
0.15
1個
-0.06
0.4
0.04
0.2
1.5
1.65
A96.5、B22.4mm
0.1
0.2
1個
-0.06
0.6
0.06
0.4
1.5
1.65
A96.5、B22.4mm
0.2
0.3
1個
0.1
1
0.1
0.3
1.5
1.65
A96.5、B22.4mm
0.4
0.6
1個
0.5
3
0.3
1
3.3
4
A93.2、B18.4mm
2
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,181
( 10,099 )
10日目
6,823
( 7,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,823
( 7,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,756
( 7,432 )
10日目
6,823
( 7,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,823
( 7,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,204
( 7,924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用形圧力スイッチ
【用途】
・冷暖房、空調、各種産業装置用
・冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット
・エアコン、ポンプ、車輌、船舶など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準形圧力スイッチのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンプレッサーのアッセンブリー部品
5
満足度:5.0
今まで使っていた市販のコンプレッサーでは,音が大きく作業環境が悪くなってしまうので,静音コンプレッサーを購入し,圧力スイ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSNS-C110の受圧部の材質を教えてください。
A
SNS-C110の受圧部の材質は銅合金です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準形圧力スイッチ
圧力スイッチ CQ20
微差圧スイッチ CL13
微差圧スイッチ CL14
IPT一般圧力計 縁無し形(A)
普通形圧力計(A級品圧力計)
メーカー鷺宮製作所長野計器長野計器長野計器第一計器TOKO(東洋計器興業)
通常価格6,756-19,823 -15,847 -9,700 -4,100 -2,233 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜4日目〜8日目
商品タイプ圧力センサー圧力センサー差圧計差圧計一般圧力計一般圧力計
復帰作動無し-----
継手(B)フレア継手Φ1/4-----
質量(kg)0.33-----
最低温度調整範囲(℃)-15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト