ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 呼び寸法(セット)(mm)

  • 径精度(許容差)(μm)

  • 組本数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

通常単価(税別)
30,302
税込単価
33,332
通常出荷日:10日目

【特長】・多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット。・呼び寸法に対し、プラスサイド、又はマイナスサイ...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。

型番:

DM-1(+)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-1(+)の仕様・寸法情報

呼び寸法(セット)(mm)
1.550~6.275
寸法区分(mmとび)
0.025
径精度(許容差)(μm)
+2~+5
単品/セット
セット
組本数
190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DM-1(+)

呼び寸法(セット)

(mm)

径精度(許容差)

(μm)

組本数

最小発注数量
1.550~6.275
+2~+5
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,302
( 33,332 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット。
・呼び寸法に対し、プラスサイド、又はマイナスサイド2~5μm(Dm-3は1~5μm)以内の精度で製作していますので検査工具として多目的に使用できます。
【用途】
・穴の内径測定。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ:関連画像

ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズの型番DM-1(+)のページです。 型番DM-1(+)に関する仕様情報を記載しております。
ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ
ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ
ピンゲージセット +or-公差用(0.01とび) DMシリーズ
ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ
ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
メーカードムコーポレーションドムコーポレーションドムコーポレーションドムコーポレーションドムコーポレーション新潟精機(SK)
通常価格30,30249,96522,89022,300 -19,604 -1,804 -
通常出荷日10日目19日目19日目19日目3日目〜在庫品1日目〜
寸法区分(mmとび)0.0250.10.010.0050.010.001
単品/セットセットセットセットセットセット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング