ツール用品技術窓口
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
ネジピンゲージ RA
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,904円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
ナイフエッジ測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):3,809円~
通常出荷日:在庫品1日目
ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ
ドムコーポレーション
通常価格(税別):1,545円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ダイヤルインジケータ
ミスミ
通常価格(税別):7,101円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
超硬平座測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):6,714円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・ファインセラミック(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット(ハンドル付)。・線膨張係数がハ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
116,069円 ( 127,676円 ) | 31日目 |
119,041円 ( 130,945円 ) | 31日目 |
120,546円 ( 132,601円 ) | 31日目 |
120,546円 ( 132,601円 ) | 31日目 |
126,516円 ( 139,168円 ) | 31日目 |
126,516円 ( 139,168円 ) | 31日目 |
132,490円 ( 145,739円 ) | 31日目 |
132,490円 ( 145,739円 ) | 31日目 |
136,955円 ( 150,651円 ) | 31日目 |
136,955円 ( 150,651円 ) | 31日目 |
150,399円 ( 165,439円 ) | 31日目 |
150,399円 ( 165,439円 ) | 31日目 |
165,310円 ( 181,841円 ) | 31日目 |
165,310円 ( 181,841円 ) | 31日目 |
172,772円 ( 190,049円 ) | 31日目 |
172,772円 ( 190,049円 ) | 31日目 |
187,684円 ( 206,452円 ) | 31日目 |
187,684円 ( 206,452円 ) | 31日目 |
202,608円 ( 222,869円 ) | 31日目 |
202,608円 ( 222,869円 ) | 31日目 |
503,090円 ( 553,399円 ) | 31日目 |
503,090円 ( 553,399円 ) | 31日目 |
508,091円 ( 558,900円 ) | 31日目 |
508,091円 ( 558,900円 ) | 31日目 |
513,091円 ( 564,400円 ) | 31日目 |
513,091円 ( 564,400円 ) | 31日目 |
566,345円 ( 622,980円 ) | 31日目 |
566,345円 ( 622,980円 ) | 31日目 |
587,596円 ( 646,356円 ) | 31日目 |
587,596円 ( 646,356円 ) | 31日目 |
614,179円 ( 675,597円 ) | 31日目 |
614,179円 ( 675,597円 ) | 31日目 |
640,748円 ( 704,823円 ) | 31日目 |
640,748円 ( 704,823円 ) | 31日目 |
770,587円 ( 847,646円 ) | 31日目 |
770,587円 ( 847,646円 ) | 31日目 |
800,958円 ( 881,054円 ) | 31日目 |
800,958円 ( 881,054円 ) | 31日目 |
819,186円 ( 901,105円 ) | 31日目 |
819,224円 ( 901,146円 ) | 31日目 |
【特長】
・ファインセラミック(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット(ハンドル付)。
・線膨張係数がハガネと同じで、錆びず薬品にも腐食されず、耐摩耗にもすぐれています。
・特に磁性を帯びない特性からクリーンルームでの使用に好評をいただいています。
【用途】
・穴の内径測定。


ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

ドムコーポレーション
ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ プラス公差タイプ・マイナス公差タイプ
5
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 PMシリーズ プラス
3通常価格(税別):1,468円~

ミスミ
超硬ピンゲージ
4.8
ドムコーポレーション
ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ
4.5通常価格(税別):1,545円~