17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

カッターマット

通常単価(税別)
6653,442
税込単価
7323,786
通常出荷日:4日目

【特長】・丈夫な3mm厚。・カッティング作業に便利。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

製品基本サイズ

(mm)

パッケージサイズ

(mm)

材質

サイズ

JANコード

製品重量

(g)

最小発注数量
600 × 450 × 3
620 × 450 × 4
本体:軟質PVC/硬質PVC
A2
4904781375974
1144
1個
450 × 300 × 3
450 × 300 × 4
本体:軟質PVC/硬質PVC
A3
4904781375981
598
1個
300 × 220 × 3
300 × 220 × 4
本体:軟質PVC/硬質PVC
A4
4904781375998
292
1個
380 × 100 × 2
110 × 380 × 5
本体:軟質PVC+硬質PVC
-
4904781379392
124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,442
( 3,786 )
4日目
2,039
( 2,243 )
4日目
1,111
( 1,222 )
4日目
665
( 732 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な3mm厚。
・カッティング作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッターマットのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
FA用途、カット刃の受け台で
1
満足度:1.0
幅100mm、厚み3㎟のカッタマットを探してたのでちょうどよく見つけ購入。 金額も安く助かったと思ったら、商品が届き薄い...もっと読む

ミスミからのコメント

商品ページサイズ記載と実際のサイズが異なり誠に申し訳ございません。メーカーとも再度サイズ確認をしたうえで正しいサイズ記載を徹底するよう努めます。本件誠に申しわけございませんでした。

0人が参考にしています。
小さめの加工、マスキングテープカット用に
5
満足度:5.0
邪魔にならないサイズでサっと出して、小さめのパーツの加工、マスキングテープをカットをするために利用しています。 小さめの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマット
デスクマット 再生コピーレス ダブル
カッティングマット 目盛付
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
グラスマット CR-GS
デスクマットOAタイプ LW
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)クラウンアズワンライオン事務器クラウンプラス
通常価格665-5,696 -4,071 -1,343 -9,717 -7,612 -
通常出荷日4日目1日目4日目9日目〜1日目7日目
商品タイプカッティングマットデスクマットカッティングマットデスクマットデスクマットデスクマット
厚み(mm)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト