17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロクソン製ミニルーター用 専用アーバー A511

プロクソン製ミニルーター用 専用アーバー

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:4日目

【用途】・専用シャフトを必要とする先端工具シャフト。・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・2...

詳細を確認
  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 45 × 15
  • 適合機種
    プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
  • JANコード
    4904781064212
  • 製品重量 (g)
    2
  • パッケージ重量 (g)
    8

型番:

A511
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A511の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
125 × 45 × 15
適合機種
プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
JANコード
4904781064212
製品重量(g)
2
パッケージ重量(g)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・専用シャフトを必要とする先端工具シャフト。
・適合機種:プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 専用アーバーの型番A511のページです。 型番A511に関する仕様情報を記載しております。
プロクソン製ミニルーター用 専用アーバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切断砥石とり付け用
5
満足度:5.0
切断砥石を取り付けるのに購入。 軸ブレもなく取付性もよく問題ない
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロクソン製ミニルーター用 専用アーバー
プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ ディスク型
プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格6278036653,5007621,378
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
パッケージサイズ(mm)125 × 45 × 15125 × 45 × 13125 × 45 × 22125 × 45 × 15125 × 45 × 22125 × 45 × 15
適合機種プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525プロクソン製ミニルーター28400・28472・28473・28511・28515・28525
JANコード490478106421249047810641204904781064182490478106420549047810641134904781064199
製品重量(g)233252
パッケージ重量(g)8888108

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました