17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロクソン製ミニルーター用 軸付 WA砥石 A111
  • A113
  • A112
  • A111

プロクソン製ミニルーター用 軸付 WA砥石

通常単価(税別)
684
税込単価
752
通常出荷日:4日目

【特長】適合機種がプロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種の軸付WA砥石です。

  • パッケージサイズ (mm)
    125 × 45 × 11
  • 材質
    WA砥石150番
  • シャフト径 (mm)
    2.35

型番:

A111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A111の仕様・寸法情報

パッケージサイズ(mm)
125 × 45 × 11
材質
WA砥石150番
シャフト径(mm)
2.35
先端サイズ(mm)
5
最適回転数(min-1)
20,000~30,000
適合機種
プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
JANコード
4904781063963
製品重量(g)
2
パッケージ重量(g)
12
-
-

絞り込み条件

  • 先端サイズ(mm)

  • 最適回転数(min-1)

  • 適合機種

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A111A111

先端サイズ

(mm)

最適回転数

(min-1)

適合機種

JANコード

製品重量

(g)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
5
20,000~30,000
プロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種
4904781063963
2
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適合機種がプロクソン製ミニルーター全機種・他同等機種の軸付WA砥石です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロクソン製ミニルーター用 軸付 WA砥石の型番A111のページです。 型番A111に関する仕様情報を記載しております。
プロクソン製ミニルーター用 軸付 WA砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロクソン製ミニルーター用 軸付 WA砥石
プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石
プロクソン製ミニルーター用 シリコンバフ
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤビット
プロクソン製ミニルーター用 純毛バフ
プロクソン製ミニルーター用 やすりビット
メーカーウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格684773 -803818 -735662 -
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目
パッケージサイズ(mm)125 × 45 × 11125 × 45 × 11125 × 45 × 13125 × 45 × 11125 × 45 × 11125 × 45 × 11
材質WA砥石150番GC砥石150番シリコンカーバイト240番ダイヤモンド電着純毛ハイス
シャフト径(mm)2.352.352.352.352.352.35

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました