17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ヒサゴ エコノミー再生紙ラベル【100個入り】

通常単価(税別)
4,821
税込単価
5,303
通常出荷日:10日目

【特長】・あらゆるプリンタで使用できるラベル。・再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヒサゴ エコノミー再生紙ラベル:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

ラベルサイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
1面 ノーカット
A4(210×297)
210×297
4902668568747
1パック(100枚)
1パック

100個入り

10面 四辺余白
A4(210×297)
86.4×50.8
4902668568754
1パック(100枚)
1パック

100個入り

12面
A4(210×297)
83.8×42.3
4902668568761
1パック(100枚)
1パック

100個入り

12面 四辺余白
A4(210×297)
86.4×42.3
4902668568778
1パック(100枚)
1パック

100個入り

20面
A4(297×210)
74.25×42
4902668568785
1パック(100枚)
1パック

100個入り

21面
A4(210×297)
70×42.4
4902668568792
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,821
( 5,303 )
10日目
4,821
( 5,303 )
10日目
4,821
( 5,303 )
10日目
4,821
( 5,303 )
10日目
4,821
( 5,303 )
10日目
4,821
( 5,303 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるプリンタで使用できるラベル。
・再生紙を使用したグリーン購入法適合商品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒサゴ エコノミー再生紙ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒサゴ エコノミー再生紙ラベル
ヒサゴ 目隠しラベル はがき(破って開封タイプ)
ヒサゴ 情報保護ラベル 貼り直しOKタイプ
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格4,8211,1589,957 -
通常出荷日10日目9日目7日目〜
商品タイプフィルム/シートカードカード
形態カット紙--
紙厚(mm)0.190.150.22
ラベル厚み(mm)0.090.080.11
坪量(g/㎡)162177187.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト