ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

感熱紙ロールペーパー【5個入り】

感熱紙ロールペーパー RRK-5880
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:1日目

【特長】・汎用品の感熱紙です。・普通保存(3~5年)の国産品です。【用途】・レジスター、各種サーマルプ...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS、ミルシート

型番:

RRK-5880
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

RRK-5880の仕様・寸法情報

長さ(m)
63
幅(mm)
57.5
JANコード
4989999951493
質量(g)
482.000
トラスココード
122-8266
材質1
紙

商品情報

【商品仕様】
・黒ポリエチレン袋包装
・厚み:75μ
・色:白色
・幅(mm):57.5
・長さ(m):63
・外径(mm):78
・用途:レジスター、各種サーマルプリンター

型番リスト

表示件数
型番
RRK-5880
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用品の感熱紙です。
・普通保存(3~5年)の国産品です。
【用途】
・レジスター、各種サーマルプリンター
【材質】
・紙

ご注意

  • 提供不可:SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

感熱紙ロールペーパーの型番RRK-5880のページです。 型番RRK-5880に関する仕様情報を記載しております。
感熱紙ロールペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感熱紙ロールペーパー
インクジェットロール紙
インクジェットロール紙
FSC認証感熱FAXロール紙 100m
FSC認証感熱FAXロール紙 30m
インクジェットロール紙 FIJR-20A4
メーカートラスコ中山クリエイティアクリエイティアクリエイティアクリエイティアクリエイティア
通常価格1,079円2,597円1,531円1,948円809円1,259円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
長さ(m)63-----
幅(mm)57.5-----
JANコード4989999951493-----
質量(g)482.000-----
トラスココード122-8266-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました