ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール【10個入り】

空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール A4UV
  • A4UV
  •  
通常単価(税別)
2,587
税込単価
2,846
通常出荷日:10日目

【特長】・UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように貼れる透明保護フィルムです・印刷...

詳細を確認

型番:

A4UV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

A4UVの仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
サテンタイプ
サイズ(mm)
A4(210×297)
ラベルサイズ(mm)
210×297
紙厚(mm)
0.27
JANコード
4902668600270
ラベル厚み(mm)
0.17
面付け
1面
坪量(g/㎡)
248
仕様
コピー機専用
材質
サテン(レーヨン)
質量(g)
180
内容量
1パック(20枚)

型番リスト

表示件数
型番
A4UVA4UV

内容量

最小発注数量
1パック(20枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587
( 2,846 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように貼れる透明保護フィルムです
・印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします
・剥離紙に特殊な加工をすることで、空気が抜けるノリ(強粘着)を実現
・空気が抜けて吸い付くように簡単に貼ることができます
・優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します
・光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。A4サイズのノーカットタイプです。A4から小さいものまで自由な形・サイズにカットできます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気が残らないUVカット透明保護フィルムシールの型番A4UVのページです。 型番A4UVに関する仕様情報を記載しております。
空気が残らないUVカット透明保護フィルムシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール
ヒサゴ はがすと壊れる開封防止シール
屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 A4
ヒサゴ 開封防止シール 封筒 長形6号用 5面
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格2,5871,4962,024 -2,032
通常出荷日10日目4日目4日目4日目
商品タイプフィルム/シートカードフィルム/シートカード
形態カット紙-カット紙-
詳細タイプサテンタイプ封筒 長形3号・6号用 5面--
サイズ(mm)A4(210×297)A6(105×148)210×297A6(105×148)
ラベルサイズ(mm)210×297100×20-100×20

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました