17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • ピッチ、山数(mm)

    ~mm
  • 全長(L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(Ds)(mm)

    ~mm
  • d1(mm)

    ~mm
  • d2(mm)

    ~mm
  • ℓ1(mm)

    ~mm
  • ℓ2(mm)

    ~mm
  • ℓ3(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S

通常単価(税別)
2,3504,030
税込単価
2,5854,433
通常出荷日:3日目

数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができるロールタップ用下穴チェックピン。【特長】・ストレート...

詳細を確認
  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品特長紹介動画

 

外形図

形状:1

型番リスト

表示件数

ネジ種類

呼び

ピッチ、山数

(mm)

全長(L)

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径(Ds)

(mm)

d1

(mm)

d2

(mm)

ℓ1

(mm)

ℓ2

(mm)

ℓ3

(mm)

最小発注数量
メートル
M10
1
110
27.5
10
9.49
9.59
15
20
25
1個
メートル
M10
1.25
110
27.5
10
9.35
9.49
15
20
25
1個
メートル
M10
1.5
110
27.5
10
9.22
9.34
15
20
25
1個
メートル
M12
1
121
33
12
11.49
11.59
18
24
30
1個
メートル
M12
1.25
121
33
12
11.36
11.5
18
24
30
1個
メートル
M12
1.5
121
33
12
11.22
11.34
18
24
30
1個
メートル
M12
1.75
121
33
12
11.09
11.23
18
24
30
1個
メートル
M2
0.25
41.5
5.5
3
1.89
1.92
3
4
5
1個
メートル
M2
0.4
41.5
5.5
3
1.79
1.84
3
4
5
1個
メートル
M2.5
0.35
45
7.5
3
2.34
2.38
3.75
5
6.25
1個
メートル
M2.5
0.45
45
7.5
3
2.27
2.34
3.75
5
6.25
1個
メートル
M2.6
0.45
45
7.5
3
2.37
2.44
3.9
5.2
6.5
1個
メートル
M3
0.35
49
9
4
2.84
2.88
4.5
6
7.5
1個
メートル
M3
0.5
49
9
4
2.75
2.82
4.5
6
7.5
1個
メートル
M3.5
0.35
57
11
5
3.34
3.38
5.25
7
8.75
1個
メートル
M3.5
0.6
57
11
5
3.19
3.27
5.25
7
8.75
1個
メートル
M4
0.5
57
11
5
3.76
3.83
6
8
10
1個
メートル
M4
0.7
57
11
5
3.65
3.72
6
8
10
1個
メートル
M5
0.5
65
14
5.5
4.76
4.83
7.5
10
12.5
1個
メートル
M5
0.8
65
14
5.5
4.59
4.67
7.5
10
12.5
1個
メートル
M6
0.75
73
16.5
6
5.61
5.69
9
12
15
1個
メートル
M6
1
73
16.5
6
5.49
5.59
9
12
15
1個
メートル
M7
0.75
99
22
8
6.62
6.7
10.5
14
17.5
1個
メートル
M7
1
99
22
8
6.49
6.59
10.5
14
17.5
1個
メートル
M8
0.75
99
22
8
7.62
7.7
12
16
20
1個
メートル
M8
1
99
22
8
7.49
7.59
12
16
20
1個
メートル
M8
1.25
99
22
8
7.36
7.49
12
16
20
1個
ユニファイ
1/4
28
73
16.5
6
5.91
6
9.5
12.7
15.9
1個
ユニファイ
1/4
20
73
16.5
6
5.73
5.86
9.5
12.7
15.9
1個
ユニファイ
5/16
24
99
22
8
7.42
7.53
12
16
20
1個
ユニファイ
5/16
18
99
22
8
7.23
7.38
12
16
20
1個
ユニファイ
3/8
24
110
27.5
10
8.99
9.1
14.3
19.1
23.8
1個
ユニファイ
3/8
16
110
27.5
10
8.72
8.89
14.3
19.1
23.8
1個
ユニファイ
7/16
20
121
33
12
10.48
10.62
16.7
22.2
27.8
1個
ユニファイ
7/16
14
121
33
12
10.2
10.4
16.7
22.2
27.8
1個
ユニファイ
1/2
20
121
33
12
12.06
12.2
19.1
25.4
31.8
1個
ユニファイ
1/2
13
121
33
12
11.7
11.92
19.1
25.4
31.8
1個
ユニファイ
No.2
64
41.5
5.5
3
1.98
2.06
3.3
4.4
5.5
1個
ユニファイ
No.2
56
41.5
5.5
3
1.96
2.04
3.3
4.4
5.5
1個
ユニファイ
No.3
56
45
7.5
3
2.29
2.37
3.8
5
6.3
1個
ユニファイ
No.3
48
45
7.5
3
2.25
2.35
3.8
5
6.3
1個
ユニファイ
No.4
48
49
9
4
2.59
2.68
4.3
5.7
7.1
1個
ユニファイ
No.4
40
49
9
4
2.54
2.64
4.3
5.7
7.1
1個
ユニファイ
No.5
44
49
9
4
2.9
2.99
4.8
6.4
7.9
1個
ユニファイ
No.5
40
49
9
4
2.87
2.97
4.8
6.4
7.9
1個
ユニファイ
No.6
40
57
11
5
3.19
3.29
5.3
7
8.8
1個
ユニファイ
No.6
32
57
11
5
3.11
3.22
5.3
7
8.8
1個
ユニファイ
No.8
36
57
11
5
3.81
3.91
6.3
8.3
10.4
1個
ユニファイ
No.8
32
57
11
5
3.78
3.89
6.3
8.3
10.4
1個
ユニファイ
No.10
32
65
14
5.5
4.44
4.53
7.2
9.7
12.1
1個
ユニファイ
No.10
24
65
14
5.5
4.3
4.44
7.2
9.7
12.1
1個
ユニファイ
No.12
28
73
16.5
6
5.03
5.13
8.2
11
13.7
1個
ユニファイ
No.12
24
73
16.5
6
4.96
5.07
8.2
11
13.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,680
( 4,048 )
3日目
3,680
( 4,048 )
3日目
3,540
( 3,894 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,750
( 4,125 )
3日目
2,630
( 2,893 )
3日目
2,350
( 2,585 )
3日目
2,940
( 3,234 )
3日目
2,530
( 2,783 )
3日目
2,530
( 2,783 )
3日目
3,040
( 3,344 )
3日目
2,840
( 3,124 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
2,830
( 3,113 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
2,830
( 3,113 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
2,940
( 3,234 )
3日目
3,750
( 4,125 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
3,950
( 4,345 )
3日目
3,590
( 3,949 )
3日目
3,590
( 3,949 )
3日目
3,770
( 4,147 )
3日目
3,770
( 4,147 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
3,860
( 4,246 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
4,030
( 4,433 )
3日目
2,730
( 3,003 )
3日目
2,730
( 3,003 )
3日目
2,940
( 3,234 )
3日目
2,940
( 3,234 )
3日目
3,040
( 3,344 )
3日目
3,040
( 3,344 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
3,140
( 3,454 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
3,240
( 3,564 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,340
( 3,674 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,440
( 3,784 )
3日目
3,850
( 4,235 )
3日目
3,850
( 4,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができるロールタップ用下穴チェックピン。
【特長】
・ストレートタイプ
・耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用
・止り穴にご使用できる

ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S
電設工事用 中タップ ドリルセット
タップホルダー
マグネットタッパ-
スパイラルタップ ドリルセット
M1-M6 アジャスタブルタップホルダー
メーカー彌満和製作所イシハシ精工長堀工業ニューストロングイシハシ精工エスコ
通常価格2,350-14,6981,40042,11431,5484,210
通常出荷日3日目1日目19日目1日目1日目4日目
タップ種類ねじ切り関連工具-----
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)-----
工具材種ハイス-----
コーティング有無-----
コーティング種類ノンコート-----

タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング