17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

転写シール 透明タイプ【4~9個入り】

通常単価(税別)
1,1812,820
税込単価
1,2993,102
通常出荷日:4日目

【特長】・水を使ってピッタリ転写!・オリジナルのタトゥーシールやネイルシール、模型などの小物装飾シール...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

JANコード

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
フィルム/シート
A4判 ノーカット
A4判 (210×297mm)
4906186521024
210×297
4セット
1パック

4個入り

カード
はがきサイズ ノーカット
はがきサイズ(100×148mm)
4906186521031
100×148
5セット
1パック

5個入り

カード
はがきサイズ ノーカット
はがきサイズ(100×148mm)
4906186521130
100×148
9セット
1パック

9個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,820
( 3,102 )
4日目
1,181
( 1,299 )
4日目
2,099
( 2,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を使ってピッタリ転写!
・オリジナルのタトゥーシールやネイルシール、模型などの小物装飾シールにも。
・シールが薄く、丸みを帯びたところにも追随します。
・透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
・染料系インクに対応
【材質】
・塗工紙+透明糊フィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転写シール 透明タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
表示用
5
満足度:5.0
色もはっきり印刷でき、プラスチックにきれいにはることができました。 乾く前にこすると、はがれてしまいますが、乾いた後は、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転写シール 透明タイプ
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,181-12,8838,6121,2185,039843
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
透明透明ホワイトホワイト白無地ホワイト
厚み(mm)0.210.150.15(145.0g/㎡)0.17(160g/㎡)0.25(210g/㎡)0.13(125g/㎡)
面付1面 1列×1段1面 1列×1段1面 1列×1段4面 2列×2段1面 1列×1段 12面 1列×12段
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト