ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面

手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面 29424
通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:6日目

【特長】・ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利な、しっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用して...

詳細を確認

型番:

29424
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29424の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
詳細タイプ
はがきサイズ ノーカット
ホワイト
サイズ
はがきサイズ(100×148mm)
厚み(mm)
ホワイトフィルム:0.15
JANコード
4906186294249
ラベル厚み(mm)
ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.07
面付
1面 1列×1段
一片サイズ(mm)
100×148
内容量
2セット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
29424

内容量

最小発注数量
2セット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利な、しっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。
・ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
・透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
・印刷用ホワイトフィルムラベル+保護用透明フィルムラベル
・はくり紙に切り込み線
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・ポリエステルフィルム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面の型番29424のページです。 型番29424に関する仕様情報を記載しております。
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
パソコンで手作り絵カード 正方形 24面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格9208438,6129,7074,955940
通常出荷日6日目1日目4日目4日目6日目6日目
商品タイプカードフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプはがきサイズ ノーカットマット紙 A4判 12面 四辺余白付 角丸マット紙 A4 1面 ノーカットマット紙 A3判 1面 ノーカットA4判 1面 ノーカット各種プリンタ兼用紙 A4判 24面 正方形
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト白無地
サイズはがきサイズ(100×148mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました