ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

手作りステッカー[インクジェット]強粘着タイプ【2個入り】

手作りステッカー[インクジェット]強粘着タイプ 29418
通常単価(税別)
701
税込単価
771
通常出荷日:4日目

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れています。・ステッカーが自作できる!・耐水性・耐光性...

詳細を確認

型番:

29418
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

29418の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
詳細タイプ
はがきサイズ ノーカット
ホワイト
サイズ
はがきサイズ(100×148mm)
厚み(mm)
ホワイトフィルム:0.15
JANコード
4906186294188
ラベル厚み(mm)
ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.07
面付
1面 1列×1段
一片サイズ(mm)
100×148
内容量
2セット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
29418

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

JANコード

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
カード
はがきサイズ ノーカット
はがきサイズ(100×148mm)
4906186294188
100×148
2セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
701
( 771 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れています。
・ステッカーが自作できる!
・耐水性・耐光性に優れたラベルです。
・透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
・印刷用ホワイトフィルムラベル+保護用透明フィルムラベル
・はくり紙に切り込み線
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・ポリエステルフィルム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手作りステッカー[インクジェット]強粘着タイプの型番29418のページです。 型番29418に関する仕様情報を記載しております。
手作りステッカー[インクジェット]強粘着タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手作りステッカー[インクジェット]強粘着タイプ
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
VHSビデオ背面用ラベルシール[プリンタ兼用] キレイにはがせるタイプ 12面
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格7019208,6128434,9551,324 -
通常出荷日4日目6日目4日目1日目6日目6日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
厚み(mm)ホワイトフィルム:0.15ホワイトフィルム:0.150.15(145.0g/㎡)0.13(125g/㎡)0.16(155g/㎡)0.13(120g/㎡)
ラベル厚み(mm)ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.07ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.070.100.080.100.07
面付1面 1列×1段1面 1列×1段1面 1列×1段12面 1列×12段1面 1列×1段1面 1列×1段

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました