ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入【12個入り】

ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入 31573
通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:4日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。・下地がかくせるタイプなので、修正に...

詳細を確認

型番:

31573
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

31573の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
マット紙 A4判 4面
色
ホワイト
サイズ
A4判 (210×297mm)
厚み(mm)
0.17(160g/㎡)
JANコード
4906186315739
面付
4面 2列×2段
一片サイズ(mm)
148.5×105
白色度(%)
86
内容量
12シート(48片)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31573

内容量

最小発注数量
12シート(48片)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
・下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。
・再生可能なはくり紙を使用
・染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書
【材質】
・上質紙

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入の型番31573のページです。 型番31573に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせる修正タイプ A4 4面 12シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト A4 1面 10シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,218円9,970円5,133円13,653円9,011円2,805円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプマット紙 A4判 4面マット紙 A3判 1面 ノーカットA4判 1面 ノーカットA4 1面 ノーカットマット紙 A4 1面 ノーカットA4 1面 ノーカット
色ホワイトホワイトホワイト透明ホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A3判 (297×420mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました