ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ラベルシール[インクジェット]ツヤ消しフィルム・透明【7個入り】

通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円
通常出荷日:10日目

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。・落ち着いた質感の透明ツヤ消しフ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
A4 12面
4906186294416
12面 2列×6段
83.8×42.3
7シート(84片)
5パック

7個入り

A4 27面
4906186294423
27面 3列×9段
62×31
7シート(189片)
5パック

7個入り

A4 65面
4906186294447
65面 5列×13段
38.1×21.2
7シート(455片)
5パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250円
( 2,475円 )
10日目
2,250円
( 2,475円 )
10日目
2,250円
( 2,475円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
・落ち着いた質感の透明ツヤ消しフィルムタイプです。
・マット、透明フィルム
・染料系インクに対応
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[インクジェット]ツヤ消しフィルム・透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[インクジェット]ツヤ消しフィルム・透明
ラベルシール[レーザープリンタ]ツヤ消しフィルム・ホワイト A4 1面 10シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[インクジェット] A4 四辺余白付
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,250円2,805円13,653円1,272円785円 -1,444円 -
通常出荷日10日目6日目6日目9日目在庫品1日目〜4日目〜
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙フィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
色透明ホワイト透明ホワイトホワイトホワイト
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)
厚み(mm)0.150.130.150.18(165.0g/㎡)0.13(120g/㎡)0.15(125g/㎡)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト