17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール【4個入り】

はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・食洗機・電子レンジ対応のお名前シールです。・透明保護カバー付きでこすれや汚れに強いので毎日洗...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

JANコード

面付

一片サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
お名前シール 16面
はがきサイズ(100×148.5mm)
4906186295413
16面 2列×8段
33×12
4シート(64片)
1パック

4個入り

お名前シール 22面
はがきサイズ(100×148.5mm)
4906186295420
22面 2列×11段
36×8
4シート(88片)
1パック

4個入り

お名前シール 33面
はがきサイズ(100×148.5mm)
4906186295437
33面 3列×11段
24×8
4シート(132片)
1パック

4個入り

お名前シール 14面
はがきサイズ(100×148mm)
4906186295451
14面 2列×7段
43×14
4シート(56片)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
10日目
888円
( 977円 )
4日目
888円
( 977円 )
10日目
888円
( 977円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食洗機・電子レンジ対応のお名前シールです。
・透明保護カバー付きでこすれや汚れに強いので毎日洗うものにおすすめです。
・デザインテンプレートがいっぱいの無料ソフトラベル屋さんで簡単に作成できます。
・水に強い光沢白無地フィルムタイプ、保護カバー付
・染料系インク・顔料系インクに対応
【材質】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
手作りステッカー[インクジェット]キレイにはがせるタイプ はがき 1面
ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格888円785円 -9,707円4,955円920円1,111円 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目6日目6日目1日目
商品タイプカードフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートカードフィルム/シート
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
色白無地ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
厚み(mm)0.150.13(120g/㎡)0.13(120g/㎡)0.16(155g/㎡)ホワイトフィルム:0.150.13(120g/㎡)
ラベル厚み(mm)0.100.070.070.10ホワイトフィルム:0.10、透明保護フィルム:0.070.07
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト