17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ インクジェットプリンタ専用【25~50個入り】

マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ インクジェットプリンタ専用
通常単価(税別)
2,2403,976
税込単価
2,4644,374
通常出荷日:6日目

【特長】・インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがす...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

ラベル厚み

(mm)

白色度

(%)

仕様

内容量

最小発注数量
-
白無地
0.28(240g/㎡)
4906186518024
0.21
95
マット、両面印刷
50シート(500枚)
1パック

50個入り

-
白無地
0.28(240g/㎡)
4906186518055
0.21
95
マット、両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

厚口
白無地
0.325(280g/㎡)
4906186518123
0.26
95
マット、両面印刷
50シート(500枚)
1パック

50個入り

厚口
白無地
0.325(280g/㎡)
4906186518154
0.26
95
両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

-
アイボリー
0.28(240g/㎡)
4906186518222
0.21
78
マット、両面印刷
50シート(500枚)
1パック

50個入り

厚口
アイボリー
0.325(280g/㎡)
4906186518321
0.26
78
マット、両面印刷
50シート(500枚)
1パック

50個入り

厚口
アイボリー
0.325(280g/㎡)
4906186518376
0.26
78
両面印刷
25シート(250枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,528
( 3,881 )
6日目
2,240
( 2,464 )
6日目
3,976
( 4,374 )
6日目
2,468
( 2,715 )
6日目
3,528
( 3,881 )
6日目
3,976
( 4,374 )
6日目
2,468
( 2,715 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
・印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
・自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙、名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプで標準的な厚みの用紙です。
【材質】
・上質紙+薄層塗布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ インクジェットプリンタ専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ インクジェットプリンタ専用
マルチカード 名刺10面 両面クリアエッジタイプ
マルチカード レーザープリンタ専用紙 名刺サイズ 10面
マルチカード ノーカット 厚口タイプ
マルチカード 単語帳カード<穴あきタイプ> 30面
IDカード用ラベル
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,240-2,019 -783 -5,0399401,249
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
サイズA4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)A4判 (210×297mm)はがきサイズ(100×148mm)
面付10面 2列×5段10面 2列×5段10面 2列×5段 1面 1列×1段 30面 3列×10段2面 1列×2段
一片サイズ(mm)91×5591×5591×55210×29770×29.786×54

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト