ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Power sonic ミニボール盤 MDP-100

通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:3日目

【特長】・ホビーに便利なミニサイズ・深さ調整機能付・プーリによる3段階変速+速度調節機構付で最適な回転...

詳細を確認

型番:

MDP-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDP-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6
電源(V)
単相100
テーブル寸法(角)(mm)
170×170
無負荷回転数(rpm)
5000 ~ 9000
付属品
ドリルチャック/チャックハンドル/六角棒レンチ2mm、2.5mm、4mm
本体サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
240×170×370
定格周波数(Hz)
50-60
定格消費電力(W)
100
定格時間(分)
20
チャッキング可能径(mm)
1.5~6
最大ストローク(mm)
20
振り(mm)
約220
電源コード長さ(m)
約1.8
JANコード
4975846498358
本体質量(kg)
5.2

型番リスト

表示件数
型番
MDP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,048円
( 18,753円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホビーに便利なミニサイズ
・深さ調整機能付
・プーリによる3段階変速+速度調節機構付で最適な回転速度設定が可能
・スピンドルテーパサイズ:BT30
【用途】
・軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に

商品情報

Power sonic ミニボール盤の仕様

アルミなどの軟金属に

アルミなどの軟金属に

プラスチックやアクリルに

プラスチックやアクリルに

木材に

木材に

仕様

  • 定格電圧:AC100V。
  • 定格周波数:50-60Hz。
  • 定格消費電力:100W。
  • 定格時間:20分。
  • 最高回転速度:9,000min-1、7,000min-1、5,000min-1。
  • チャッキング可能径:1.5~6mm。
  • 最大ストローク:20mm。
  • 穴あけ能力:スチール3.2mm、 銅・真鍮・アルミ5mm、その他非金属6mm。
  • 振り:約220mm。
  • ベース(テーブル)サイズ:170×170mm。
  • 電源コード長さ:約1.8m。
品番本体サイズ(mm)本体質量
幅奥行高さ
MDP-1002401703705.2kg

付属品

  • ドリルチャック。
  • チャックハンドル。
  • 六角棒レンチ2mm、2.5mm、4mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Power sonic ミニボール盤 MDP-100の型番MDP-100のページです。 型番MDP-100に関する仕様情報を記載しております。
Power sonic ミニボール盤 MDP-100のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最大穴あけ能力はどのくらいですか?
A
スチール:φ3.2mm、銅・真鍮・アルミ:φ5mm、その他非金属:φ6mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
卓上ボール盤TB131
ミニボール盤 MTB-6SP
メーカーパオックエスコエスコエスコマキタウィザ(旧:グレートツール)
通常価格17,048円21,420円67,024円40,105円53,814円15,007円
通常出荷日3日目2日目2日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:63.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)13(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)鉄工13・木工24一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
テーブル寸法(角)(mm)170×170170×170196(W)×213(D)162(W)×162(D)160×155-
無負荷回転数(rpm)9000 / 7000 / 50009000 / 7000 / 500050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・360050Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・31001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 10708500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました