ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

卓上ボール盤TB131

通常単価(税別)
53,814円
税込単価
59,195円
通常出荷日:3日目

マキタの卓上ボール盤TB131。【特長】・ベルトの掛け替えで5段階変速、テーブル左右45度傾斜

型番:

TB131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB131の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
鉄工13・木工24
無負荷回転数(rpm)
570 ~ 3200
電源(V)
単相100
テーブル寸法(角)(mm)
160×155
電流(A)
4.3(50Hz)/3.8(60Hz)
コード(m)
1.75
標準付属品
チャックキー(KK00000061)・六角棒スパナ

型番リスト

表示件数
型番
TB131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,814円
( 59,195円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの卓上ボール盤TB131。
【特長】
・ベルトの掛け替えで5段階変速、テーブル左右45度傾斜

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ボール盤TB131の型番TB131のページです。 型番TB131に関する仕様情報を記載しております。
卓上ボール盤TB131のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ボール盤TB131
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
卓上ボール盤 600W
メーカーマキタパオックエスコエスコエスコSK-11
通常価格53,814円17,048円67,024円40,105円21,420円59,200円
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目3日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)鉄工13・木工24スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:613(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)鉄工13/木工30
無負荷回転数(rpm)1560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 10709000 / 7000 / 500050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・360050Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・31009000 / 7000 / 5000-
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
テーブル寸法(角)(mm)160×155170×170196(W)×213(D)162(W)×162(D)170×170205×205
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました