ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90B

通常単価(税別)
7,740円
税込単価
8,514円
通常出荷日:3日目

ボール盤等に取り付けての穴あけ作業時のバイス。【特長】・0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に...

詳細を確認

型番:

YVA-90B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YVA-90Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
88
最大口開き(mm)
83
口深さ(mm)
34
口幅×口開×口深(mm)
88×83×34
材質
鋳鉄
最大開角度(°)
90
JANコード
4975846803237
本体質量(g)
4500
-
-

商品情報

ヤンキーバイス アングル型 90の仕様

YVA-90Bの外観

YVA-90Bの外観

サイズ

  • 口開:83mm
  • 口幅:88mm
  • 口深:34mm
  • 本体質量:4.5kg

型番リスト

表示件数
型番
YVA-90B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740円
( 8,514円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボール盤等に取り付けての穴あけ作業時のバイス。
【特長】
・0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能。
・丸物も確実に固定するV溝付口金。
・材質:本体:鋳鉄。
・最大開角度:90°。
【用途】
・ボール盤などに取り付けての穴あけ作業時の固定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90Bの型番YVA-90Bのページです。 型番YVA-90Bに関する仕様情報を記載しております。
SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q最大口開きサイズはどのくらいですか?
A
約83mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSPOWER ヤンキーバイス アングル型 90 YVA-90B
SOUTHERN CROSS マルチアングルバイス DC-75
マルチバイス(卓上型)
木工用バイス(台上型)
学校教材用木工バイス(台上型)
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
メーカーパオックパオックトラスコ中山トラスコ中山ナベヤトラスコ中山
通常価格7,740円6,510円17,948円9,230円17,909円195,271円
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)887980150160203
最大口開き(mm)835580120115190
口深さ(mm)3430445059125
口幅×口開×口深(mm)88×83×3479×55×30----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました