17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トイレファン

トイレファン
  • PK-75
  • SP-30
通常単価(税別)
4,192
税込単価
4,611
通常出荷日:10日目

【特長】・汲み取り式トイレ用。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

トイレファン:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

消費電力

(W)

JANコード

風量

(㎥/h)

騒音

(dB)

適合パイプ

内容量

最小発注数量
先端型
13/12
4964337610027
90
40/42
VU75、VU100、SU100、LP76、LP90、LP100、LP102
1台
1個
中間型
16/15
4964337610034
48
37
VU100、SU100、LP76、LP90、LP100、LP102
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,192
( 4,611 )
10日目
4,192
( 4,611 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汲み取り式トイレ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トイレファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレファン
居室・浴室換気扇
トイレ用ターボファン
トイレファン先端型 T-300
トイレファン先端型 T-75
パイプファン PFK-100N
メーカー日本電興日本電興高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格4,1926,3712,5823,8512,4734,877
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
定格周波数(Hz)50/6050/60----
質量(g)12001800----
内容量1台1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト