ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーチクリーン【10個入り】

通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円
通常出荷日:2日目

溶接トーチ用スパッター付着防止剤。【特長】・グリースタイプ。・融点50℃以上。・ノズルが熱い時に使用す...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    グリース
  • 仕様1
    PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物

型番:

27913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

27913の仕様・寸法情報

詳細タイプ
グリース
仕様1
PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物
内容量
1ケース(300g×10本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2791327913

内容量

最小発注数量
1ケース(300g×10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576円
( 1,734円 )
2日目

詳細情報

基本情報

溶接トーチ用スパッター付着防止剤。
【特長】
・グリースタイプ。
・融点50℃以上。
・ノズルが熱い時に使用するタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチクリーンの型番27913のページです。 型番27913に関する仕様情報を記載しております。
トーチクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチクリーン
トーチクリーンRS-L
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
トーチクリーン グリースタイプ(300g)
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
トーチクリーン 被膜タイプ RS-L(420ml)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)育良精機製作所
通常価格1,576円2,754円2,743円 -1,659円2,935円2,915円
通常出荷日2日目1日目9日目〜5日目9日目5日目
詳細タイプグリース-----
仕様1PRTR 非該当、有機則 非該当、消防法上の非危険物PRTR 該当、有機則 該当、特化則 該当----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました