ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨトリヤマ 細口ビン 容量30~5000cc【1~250個入り】 |
|
ヨトリヤマ 使い捨て塗料容器 600cc・1L |
|
ヨトリヤマ さげ缶X |

【特長】
・べロットローラー用替筒。
【商品仕様】
・商品サイズ・縦×横×高=3.9×6×7.7cm
・JANコード:4530545001447
・入り数:1個


トラスコ中山
αメリヤスウエス(汎用タイプ)

共立理化学研究所
パックテスト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
4.8通常価格(税別):779円

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラー(スポンジ)
4.5通常価格(税別):278円~

ハンディ・クラウン
ソフト塗料皿(S)
4通常価格(税別):171円

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

トラスコ中山
3Lペール缶用内容器(100個入)
0通常価格(税別):10,835円

エスコ
ローラー刷毛ハンドル(内径38mm)
0通常価格(税別):665円~

コーワ
コテバケ受皿セット
0通常価格(税別):1,309円

ハンディ・クラウン
Rain棒 室内壁用ミニローラー
0通常価格(税別):274円~