ファクトリーサプライ用品技術窓口
液体や溶剤の保存などに使える細口ビン。【特長】・内フタ付き。【用途】・液体の保管。・液体、溶剤の一時保...
詳細を確認
細口ビンの外観
材質
| 品番 | サイズ | 容器寸法(底径×高さ)単位mm | 目盛 |
|---|---|---|---|
| S003 | 30cc | 36×62 | 5cc |
| S005 | 50cc | 37×81 | |
| S010 | 100cc | 48×98 | 10cc |
| S025 | 250cc | 62×126 | 25cc |
| S050 | 500cc | 79×171 | 50cc |
| S100 | 1000cc | 97×205 | 100cc |
| S200 | 2000cc | 125×247 | |
| S300 | 3000cc | 145×286 | 250cc |
| S500 | 5000cc | 171×323 | 500cc |
液体や溶剤の保存などに使える細口ビン。
【特長】
・内フタ付き。
【用途】
・液体の保管。
・液体、溶剤の一時保存。

ヨトリヤマ
広口ビン 容量30~3000cc

ハンディ・クラウン
ポリ瓶 広口 329102型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーワ
空缶無地
4.5通常価格(税別):282円~

ハンディ・クラウン
ポリ瓶 広口 329102型
5通常価格(税別):297円~

ヨトリヤマ
角ビン 容量1L・2L・4L 角ビンノズル
4通常価格(税別):4,262円~

ハンディ・クラウン
筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)
4通常価格(税別):396円~

アサヒペン
油性用丸缶
4通常価格(税別):498円~

エスコ
16・18L 角缶用スタンド
0通常価格(税別):10,873円

ヨトリヤマ
計量カップ 500cc・1000cc・2000cc
0通常価格(税別):1,786円~

ヨトリヤマ
濾過用ホルダー/ネット
0通常価格(税別):1,548円~

カンペハピオ
残塗料処理剤 30g
0通常価格(税別):468円