17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さげ缶X

通常単価(税別)
3,959
税込単価
4,355
通常出荷日:4日目

同時に4色使える優れた下げ缶。【特長】・塗料を入れる場所が4か所ある、便利な下げ缶。・材質:ポリプロピ...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 対応容量
    400cc×4
  • 上部径 (mm)
    88
  • 底径 (mm)
    73
  • 高さ (mm)
    90
  • セット内容
    容器:100枚 ホルダー:2個
  • 内容量
    1セット

型番:

219
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

さげ缶X:関連画像

219の外観

セット内容

  • 容器100枚
  • ホルダー2ケ

容量

  • 400cc×4ケ

容器寸法

  • 上部径88×底径73×高さ90mm

219の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
対応容量
400cc×4
上部径(mm)
88
底径(mm)
73
高さ(mm)
90
セット内容
容器:100枚 ホルダー:2個
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
219

内容量

最小発注数量
1セット
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,959
( 4,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

同時に4色使える優れた下げ缶。
【特長】
・塗料を入れる場所が4か所ある、便利な下げ缶。
・材質:ポリプロピレン。
【用途】
・塗装作業時の塗料の持ち運びに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さげ缶Xの型番219のページです。 型番219に関する仕様情報を記載しております。
さげ缶Xのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q溶剤の保存は可能ですか?
A
揮発性の溶剤に関しては、長期保存をすると容器が変形することがありますので、ご注意願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さげ缶X
さげ缶1型
さげ缶ミニ
さげ缶3型
さげ缶2型
さげ缶新3型
メーカーヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格3,9594,8524,2312,8782,8192,653
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他その他その他その他その他
対応容量400cc×43L1L2.2L2.5L2.2L
上部径(mm)88195130175175179
底径(mm)73175100135155135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました