17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極荒目 No.4

通常単価(税別)
709
税込単価
780
通常出荷日:5日目

【用途】・軟木の切断に(厚物向き)【仕様】・ピンエンドタイプ、約127mm※他社電動糸鋸盤にも使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連商品
  • パッケージサイズ (mm)
    H205×W38×D3
  • 重量 (g)
    6
  • 山数
    10
  • JANコード
    4907052380349

型番:

1315665
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1315665の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連商品
パッケージサイズ(mm)
H205×W38×D3
重量(g)
6
山数
10
JANコード
4907052380349
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1315665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709
( 780 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・軟木の切断に(厚物向き)
【仕様】
・ピンエンドタイプ、約127mm※他社電動糸鋸盤にも使用できます。
・山数:10山

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極荒目 No.4の型番1315665のページです。 型番1315665に関する仕様情報を記載しております。
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極荒目 No.4のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
小回りがきき、微小な曲線も使い勝手が良い、又長時間の使用に耐えられる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極荒目 No.4
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 荒目 No.3
卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 細目 No.2
電動卓上糸鋸盤用鋸替刃3本入 極細目 No.1
バンドソーのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用
金切鋸刃
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANアサダKAKURI(角利産業)
通常価格7097167167163,806294 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目1日目〜
商品タイプその他関連商品その他関連商品その他関連商品その他関連商品ハンドソー用のこ刃ハンドソー用のこ刃
パッケージサイズ(mm)H205×W38×D3H205×W38×D3H205×W38×D3H205×W38×D3--
重量(g)6655--
山数101518---
JANコード4907052380349490705238033249070523803254907052380318--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました