17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックカップ 752シリーズ

プラスチックカップ 752シリーズ

通常単価(税別)
48,250円~84,195円
税込単価
53,075円~92,615円
通常出荷日:19日目

【特長】・材質:ハイインパクト+ポリスチレン・耐熱・耐冷温度:90℃

  • 容量 (L)
    ~1.0
  • 材質
    ハイインパクト+ポリスチレン
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    90
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

容量詳細

(L)

商品詳細種別

外径

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
0.275
03087 9オンス(2500個入)
77
93
1個
0.36
03015 12オンス(1000個入)
78
120
1個
0.42
03088 14オンス(1000個入)
84
122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,195円
( 92,615円 )
19日目
48,250円
( 53,075円 )
19日目
55,811円
( 61,392円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:ハイインパクト+ポリスチレン
・耐熱・耐冷温度:90℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックカップ 752シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックカップ 752シリーズ
アルマイト タライ 391シリーズ
カップホルダー用 使い捨てインサートカップ(2800枚入)
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
リス 樽 100L
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格48,250円-25,518円 -43,892円13,164円 -22,316円40,828円
通常出荷日19日目8日目〜10日目8日目〜8日目8日目
容量(L)~1.010.1~~1.0---
材質ハイインパクト+ポリスチレンアルマイトプラスチックガラス繊維+ふっ素樹脂ポリエチレンシリコン+グラスファイバー
耐熱・耐冷温度(℃)90---100~26090~320-40~250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト