17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ 冷蔵庫用 パンラック 3157シリーズ

アルミ 冷蔵庫用 パンラック 3157シリーズ

通常単価(税別)
79,69987,660
税込単価
87,66996,426
通常出荷日:19日目

【特長】・アルミパンラックで冷蔵庫の中は、いつも清潔・整理・整頓。・いいお店は、冷蔵庫内を覗けばわかる...

詳細を確認
  • 材質
    アルミ
  • 幅 (mm)
    615
  • 奥行 (mm)
    430
  • 高さ (mm)
    490

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

商品詳細種別

最小発注数量
冷蔵庫用 パンラック N-14
1個
冷蔵庫用 パンラック N-7-T
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,660
( 96,426 )
19日目
79,699
( 87,669 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパンラックで冷蔵庫の中は、いつも清潔・整理・整頓。
・いいお店は、冷蔵庫内を覗けばわかる、とか。
・食品管理の要、冷蔵庫内がいつもキチンと整理されていてこそ作業効率がアップし、繁盛経営が実現できるのです。
・アルミパンラックは、使う方の立場から設計された、機能性に富んだ実用型。
・雑多な庫内をスッキリと整理して収納効率を高めます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ 冷蔵庫用 パンラック 3157シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ 冷蔵庫用 パンラック 3157シリーズ
アルマイト 深型 パン箱 20人用(蓋付)260-B
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
ヴォラース アルミノンスティック ホテルパン 波型 56001(1/1)
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格79,699-32,99329,73814,62710,51115,543
通常出荷日19日目8日目8日目8日目8日目7日目
材質アルミアルマイトアルミ(ノンスティック加工)18-8ステンレスアルミ(ノンスティック加工)SUS304
幅(mm)615本体:365、蓋:375650420530555
奥行(mm)430本体:285、蓋:294450270325335
高さ(mm)490本体:153、蓋:15252703024

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト