17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35 61-6658-12

EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35

通常単価(税別)
25,816円
税込単価
28,398円
通常出荷日:8日目

【特長】・壁掛タイプですので、作業効率よく片手できれいに開封することができ、ペールを下に置けば処理も楽...

詳細を確認
  • 材質
    18-8ステンレス
  • 幅 (mm)
    本体:97、取付板:140
  • 奥行 (mm)
    本体:80、取付板:80
  • 高さ (mm)
    本体:35

型番:

61-6658-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6658-12の仕様・寸法情報

材質
18-8ステンレス
幅(mm)
本体:97、取付板:140
奥行(mm)
本体:80、取付板:80
高さ(mm)
本体:35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6658-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,816円
( 28,398円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛タイプですので、作業効率よく片手できれいに開封することができ、ペールを下に置けば処理も楽に行えます。
・投入口がV字型になっている為、いちいち袋の具を寄せなくても自然に絞りこまれていくので鍋から出してそのまま開封もできます。
・18-8ステンレスですから衛生的に使えます
【商品仕様】
・外寸1:本体/97×80×H35
・外寸2:取付板/140×80
・材質1:18-8ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35の型番61-6658-12のページです。 型番61-6658-12に関する仕様情報を記載しております。
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 レトルトパックカッター 97×80×35
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
EBM 18-8 G/Nパンカバー&マナ板スタンド
18-8 手穴付 給食バット
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,816円24,823円14,627円18,870円57,432円15,543円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目8日目7日目
材質18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス18-8ステンレス、特殊断熱材SUS304
幅(mm)本体:97、取付板:140400420610本体:285、蓋:297555
奥行(mm)本体:80、取付板:80340270380本体:205、蓋:219335
高さ(mm)本体:35195270130本体:125、蓋:3224

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました