17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォストフ ターナー DZ4436 61-6648-12

ヴォストフ ターナー DZ4436

通常単価(税別)
26,675円
税込単価
29,343円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外寸1:75×365・外寸2:柄の長さ/125・材質1:ステンレス・刃渡り:200

  • 材質
    ステンレス
  • 幅 (mm)
    365
  • 奥行 (mm)
    75
  • 柄長 (mm)
    125
  • 刃渡り
    200mm

型番:

61-6648-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6648-12の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
幅(mm)
365
奥行(mm)
75
柄長(mm)
125
刃渡り
200mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6648-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,675円
( 29,343円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸1:75×365
・外寸2:柄の長さ/125
・材質1:ステンレス
・刃渡り:200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴォストフ ターナー DZ4436の型番61-6648-12のページです。 型番61-6648-12に関する仕様情報を記載しております。
ヴォストフ ターナー DZ4436のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴォストフ ターナー DZ4436
杉本作 中華庖丁 OMS-6
ヴォストフ ナイフスタンド 7278
シンビ メニュー立兼用ナフキンスタンド OST-3W
EBM 18-8 まな板立(極太φ10mm)
グレステン カービングナイフ 533TK 33cm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,675円87,778円91,005円3,937円24,823円74,444円
通常出荷日8日目19日目8日目8日目8日目8日目
材質ステンレス白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)ビーチウッドアクリル18-8ステンレス440Aベースグレステン鋼
幅(mm)365325112本体:102、メニュー:15400467
奥行(mm)75110220本体:77340-
柄長(mm)125105----
刃渡り200mm----33cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました