17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
エスコ
合成ゴムシート
アズワン
  • <
  • >
アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板

アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板

通常単価(税別)
30,087円~49,284円
税込単価
33,096円~54,212円
通常出荷日:8日目~10日目

【仕様】耐熱・耐冷温度:90℃サイズ:75×33×2cm重量:6.3素材:合成ゴム

  • 材質
    ゴム
  • 板厚厚み (mm)
    20
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    90
  • 抗菌
    ○
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

奥行

(mm)

重量

最小発注数量
500
250
2.3kg
1個
500
330
4.0kg
1個
600
300
4.3kg
1個
600
330
4.8kg
1個
750
330
5.9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,087円
( 33,096円 )
8日目
33,743円
( 37,117円 )
10日目
36,843円
( 40,527円 )
8日目
40,092円
( 44,101円 )
8日目
49,284円
( 54,212円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
耐熱・耐冷温度:90℃
サイズ:75×33×2cm
重量:6.3
素材:合成ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板
ふっ素樹脂シート(10枚入)
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
住友 スーパー耐熱まな板 抗菌
抗菌ジャンボ野菜水切り器
キャンブロ フードストレイジボックス蓋 スライド式
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格30,087円-7,111円 -13,164円 -7,533円 -37,738円 -9,545円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目〜8日目〜7日目〜8日目
材質ゴムガラス繊維+ふっ素樹脂ガラス繊維+ふっ素樹脂-本体/フタ:ポリプロピレン(PP)、カゴ:ポリエチレン(PE)ポリカーボネイト
板厚厚み(mm)200.0750.125---
耐熱・耐冷温度(℃)90-100~260-100~260100-10~120-40~99
抗菌○--○--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト