17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

学校用 包丁ケース(5丁入) 61-6634-92

学校用 包丁ケース(5丁入)

通常単価(税別)
22,582円
税込単価
24,840円
通常出荷日:8日目

【仕様】外寸:443×195×H30製品重量:860g刃渡24cmまで収納可です。

  • 幅 (mm)
    443
  • 奥行 (mm)
    195
  • 高さ (mm)
    30
  • 重量
    860g

型番:

61-6634-92
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-6634-92の仕様・寸法情報

幅(mm)
443
奥行(mm)
195
高さ(mm)
30
重量
860g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-6634-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,582円
( 24,840円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
外寸:443×195×H30
製品重量:860g
刃渡24cmまで収納可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

学校用 包丁ケース(5丁入)の型番61-6634-92のページです。 型番61-6634-92に関する仕様情報を記載しております。
学校用 包丁ケース(5丁入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
学校用 包丁ケース(5丁入)
18-8 給食バット用網(クリンプ目)
アイデアル チャンピオン缶切機 S-Ⅰ
電動缶切機 EC-1SV(№0111)
18-8 保温・保冷バット マイルドボックス 006
エイシン 電気蒸器 M-11
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,582円15,543円43,243円322,785円57,432円122,222円
通常出荷日8日目7日目8日目10日目8日目8日目
幅(mm)443555本体:225、受け台:215290本体:285、蓋:297390
奥行(mm)195335本体:53、受け台:150520本体:205、蓋:219400
高さ(mm)3024本体:450、受け台:200550本体:125、蓋:32270
重量860g約0.8kg本体:1.6kg・受け台:1.2kg11.4kg2010g12kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました