17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂シート(10枚入)

ふっ素樹脂シート(10枚入)

通常単価(税別)
7,111円~11,075円
税込単価
7,822円~12,183円
通常出荷日:8日目

【特長】・材質1:ガラス繊維+ふっ素樹脂・オーブン:○・耐熱・耐冷温度:-100℃~260℃

  • 材質
    ガラス繊維+ふっ素樹脂
  • 板厚厚み (mm)
    0.075
  • 耐熱・耐冷温度 (℃)
    -100~260
  • オーブン
    ○
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

幅

(mm)

奥行

(mm)

最小発注数量
-
385
300
1個
-
280
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,075円
( 12,183円 )
8日目
7,111円
( 7,822円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質1:ガラス繊維+ふっ素樹脂
・オーブン:○
・耐熱・耐冷温度:-100℃~260℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂シート(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂シート(10枚入)
EBM 厚口ふっ素樹脂 ベーキングシート(10枚入)
マトファー シリコンペーパー(1000枚入)
ドゥマール フレキシパン 1268 プティガトー(半球)24取
ドゥマール フレキシパン 1073 立体ハート 20取
アサヒ クッキンカット抗菌ゴムまな板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,111円-13,164円 -51,081円 -40,828円40,828円30,087円 -
通常出荷日8日目8日目〜8日目8日目8日目8日目〜
材質ガラス繊維+ふっ素樹脂ガラス繊維+ふっ素樹脂シリコン、紙シリコン+グラスファイバーシリコン+グラスファイバーゴム
板厚厚み(mm)0.0750.125---20
耐熱・耐冷温度(℃)-100~260-100~260230-40~250-40~25090
オーブン○○○○○-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト