17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 油缶 専用カゴ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM 18-8 油缶 専用カゴ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-6533-31

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ステンレス製で油缶専用のメッシュカゴ。
材質:18-8ステンレス
内寸:0.29×24メッシュ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
ステンレス
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
201~300
外径(mm)
240
網目
0.29×24
重量
-
高さ詳細(mm)
107
商品詳細種別
18-8 油缶 専用カゴ 15L用(Φ240)
材質詳細
18-8ステンレス
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト