17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)

EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)

通常単価(税別)
16,73973,203
税込単価
18,41380,523
通常出荷日:8日目~12日目

目盛付きパッキン寸胴鍋。材質:18-8ステンレス材質:シリコンゴム

  • 材質
    18-8ステンレス、シリコンゴム
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 商品詳細種別

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • 板厚厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

容量詳細

(L)

商品詳細種別

内径

(mm)

深さ

(mm)

板厚厚み

(mm)

重量

最小発注数量
2.1~3.0
3
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)16cm 吊付
160
160
0.6
1.0kg
1個
3.1~5.0
4
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)18cm 吊付
180
180
0.6
1.2kg
1個
5.1~10.0
7
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)21cm 吊付
210
210
0.7
1.7kg
1個
5.1~10.0
10
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)24cm 吊付
240
240
0.7
2.0kg
1個
10.1~
15
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)27cm 吊付
270
270
0.8
2.8kg
1個
10.1~
20
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)30cm 吊付
300
300
0.9
3.6kg
1個
10.1~
28
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)33cm 手付
330
330
0.9
4.4kg
1個
10.1~
37
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)36cm 手付
360
360
0.9
5.1kg
1個
10.1~
46
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)39cm 手付
390
390
0.9
6.0kg
1個
10.1~
58
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)42cm 手付
420
420
0.9
6.9kg
1個
10.1~
71
18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)45cm 手付
450
450
0.9
7.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,739
( 18,413 )
12日目
19,275
( 21,203 )
8日目
24,823
( 27,305 )
8日目
27,801
( 30,581 )
8日目
30,897
( 33,987 )
8日目
37,172
( 40,889 )
10日目
42,568
( 46,825 )
8日目
50,135
( 55,149 )
8日目
56,757
( 62,433 )
8日目
67,162
( 73,878 )
8日目
73,203
( 80,523 )
8日目

詳細情報

基本情報

目盛付きパッキン寸胴鍋。
材質:18-8ステンレス
材質:シリコンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EBM 18-8 パッキン寸胴鍋(目盛付)
EBM 18-8 半寸胴鍋(目盛付) 手付
SUS316 パッキン汁食缶
EBM モリブデンジII 半寸胴鍋(目盛付) 蓋無
EBM モリブデン 寸胴鍋/キッチンポット
EBM 18-8 小田巻
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,739-16,232 -10,899 -27,801 -2,991 -18,261 -
通常出荷日8日目〜8日目7日目〜8日目〜8日目〜8日目
材質18-8ステンレス、シリコンゴム18-8ステンレスSUS316SUS316(18%クローム・14%ニッケル・3%モリブデン)モリブデン18-8ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト