17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックストーン フライパン

ブラックストーン フライパン

通常単価(税別)
2,274円~5,556円
税込単価
2,501円~6,112円
通常出荷日:8日目~12日目

【商品仕様】・材質1:本体:アルミニウム・材質2:内面:フッ素加工

  • 材質
    本体:アルミニウム、内面:フッ素加工
  • 板厚厚み (mm)
    2.4
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 外径(mm)

  • 内径(mm)

  • 深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

外径

(mm)

内径

(mm)

深さ

(mm)

重量

最小発注数量
フライパン 18cm
185
180
45
0.3kg
1個
フライパン 20cm
205
200
50
0.4kg
1個
フライパン 22cm
225
220
50
0.4kg
1個
フライパン 24cm
245
240
55
0.5kg
1個
フライパン 26cm
265
260
55
0.6kg
1個
フライパン 28cm
285
280
55
0.7kg
1個
フライパン 30cm
305
300
55
0.9kg
1個
フライパン 32cm
325
320
60
1.1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,274円
( 2,501円 )
8日目
2,513円
( 2,764円 )
8日目
2,752円
( 3,027円 )
8日目
2,872円
( 3,159円 )
8日目
3,111円
( 3,422円 )
12日目
3,333円
( 3,666円 )
12日目
4,222円
( 4,644円 )
8日目
5,556円
( 6,112円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質1:本体:アルミニウム
・材質2:内面:フッ素加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラックストーン フライパンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラックストーン フライパン
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン
純チタン 木柄 フライパン
ヴォラース ノンスティック アルミ 波型シートパン フル 68376
キングデンジ 深型片手鍋(目盛付)
EBM 純チタン 超軽量 中華両手鍋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,274円-21,943円 -18,267円 -29,738円17,754円 -19,858円 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目8日目8日目8日目
材質本体:アルミニウム、内面:フッ素加工ステンレス、アルミ(フッ素加工)純チタン、木柄アルミ(ノンスティック加工)本体:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)、ハンドル:真鍮合金純チタン
板厚厚み(mm)2.43.11.21.321.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト